添加到信号链设计器

AD8506:  低功耗、轨对轨I/O、零输入交叉失真放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8506是一款双路低功耗运算放大器,采用1.8V至5.5V单电源供电,具有轨对轨输入与输出摆幅,这些低功耗放大器采用新的电路技术,提供无输入交叉失真、高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)以及极低的偏置电流,每路放大器的供电电流低于20µA。这些特性使得AD8506放大器成为电池供电应用的理想选择,其中重要的是使现有低功耗、轨对轨运算放大器经常遇到的输入交叉失真最小。这些放大器还能够在较宽的电源电压范围内保持高电源抑制比。AD8506放大器的这些特性还使得电池供电的遥控传感器、手持式仪表与消费设备、危害检测(如烟、火、气体)以及病人监护仪受益匪浅。AD8506工作温度范围是:-40°C至+85°C,可扩展至-40°C至+125°C的工业温度范围。AD8506双路放大器采用标准8引脚MSOP与WLCSP封装。

应用

  • 压力与位置传感器
  • 远程安全
  • 医疗监护仪
  • 采用电池供电的消费设备
  • 危险检测仪

    功能框图AD8506

    类似产品

    • ADA4500-2:零交越精密运算放大器提供更低的失调、漂移和电压噪声,更高的速度、输出驱动和CMRR。
    • ADA4505-1ADA4505-2ADA4505-4:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,50 kHz时电源电流为10 µA。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8505/AD8506/AD8508: 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev E, 05/2010) (pdf, 634 kB) 产品数据手册 PDF
    Low Power Amplifiers 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8506 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8506 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8506ACBZ-REEL 产品状态: 量产 8 ball WLCSP(1.42x1.42) 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8506ACBZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ball WLCSP(1.42x1.42) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8506ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.83 $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8506ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8506ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭