添加到信号链设计器

AD8643:  低功耗、轨到轨输出、精密JFET四路放大器

产品详情

AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有低输入偏置电流和轨到轨输出特性。AD8641系列具有高源阻抗、低偏置电流和低电源电流特性,这对于ECG/EKG监测仪、睡眠监测和血液分析仪等应用非常重要。此外还具有轨到轨输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲宽输出摆幅器件。    

AD8641系列还非常适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。

AD8641系列的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。AD8642采用8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8643采用3mm x 3mm、16引脚LFCSP和14引脚SOIC两种封装。


应用
- 医疗仪器
- 光电二极管放大器
- 精密电流检测
- 电池供电仪表
- 精密滤波器

特点和优势

  • 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低失调电压:750 µV(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电: ±2.5 V至 ±13 V
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
  • 3mm x 3mm LFCSP和SOIC封装

AD8643-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD8643-EP (Rev 0)数据手册
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

AD8643 引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8643 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8643 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8643ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 6.98 $ 6.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643ACPZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8643ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.81 $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8643ARZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8643ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8643TRZ-EP 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 军用 Tube, 56 $ 9.62 $ 7.70 Y  材料信息 通知我 订购
AD8643TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 军用 Reel, 1000 - $ 7.70 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭