添加到信号链设计器

AD8624:  低功耗、精密轨到轨输出四通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8624是一款四通道、精密、轨到轨运算放大器,在温度和电源电压范围内,电源电流仅为350 μA(最大值)。它具有低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。AD8624的典型失调电压仅为10 µV,失调漂移为0.5 µV/°C,噪声仅为0.2 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。许多系统都可以利用AD8622/AD8624提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大,实现低功耗操作。AD8622/ AD8624额定工作温度为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8622提供无铅、8引脚SOIC和MSOP封装,AD8624提供无铅、14引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装。

应用
  • 便携式精密仪器仪表
  • 激光二极管控制环路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器

特点和优势

  • 极低失调电压:125 μV(最大值)
  • 电源电流:每个放大器215 μA(典型值)
  • 输入偏置电流:200 pA(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:1.2 μV/°C(最大值)
  • 极低电压噪声:11 nV/√Hz
  • 工作温度:-40℃至+125℃
  • 轨到轨输出摆幅
  • 单位增益稳定
  • 工作电压范围:±2.5 V至±18 V

AD8624 引脚配置图

类似产品

ADA4077-2 双通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

ADA4096-2ADA4096-4 双通道和四通道,具有更低功耗、30V、轨到轨输入/输出运算放大器。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8622/AD8624:低功耗、精密、轨到轨输出运算放大器 (Rev D, 12/2013) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev D, 12/2013) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) 技术文章 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8624 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8624 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8624ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 250 $ 6.46 $ 6.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8624ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.56 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8624ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8624ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.68 $ 3.56 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8624ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.56 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭