添加到信号链设计器

ADA4001-2:  低噪声、低输入偏置电流、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4001-2是一款双通道JFET放大器,具有低输入偏置电流、低输入电压噪声、低输入电流噪声和轨到轨输出等特性。

低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这款放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使医疗仪器、电子测量和自动测试设备可以获得优异的精度。与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,ADA4001-2也能保持快速建立性能。不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4001-2不会发生输出反相。

ADA4001-2在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4001-2成为音频应用的绝佳选择。

ADA4001-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

ADA4001-2采用8引脚窄体SOIC封装。

应用

  • 仪器仪表
  • 医疗仪器
  • 多极滤波器
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
  • 传感器
  • 音频

特点和优势

  • 低 TCVOS
    ±5 μV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:
    20 pA(典型值,VSY = ±15 V)
  • 低噪声
    - 7.7 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
    - 1.2 μV rms(20 Hz至20 kHz)
  • 低失真:0.00006%
  • 无反相
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定

ADA4001-2 引脚配置图

类似产品

  • Looking for similar performance with lower offset and drift? Consider the ADA4610-2.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4001-2:低噪声、低输入偏置电流、轨到轨输出、JF ET双 通道运算放大器 (Rev C, 05/2013) (pdf, 129 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4001-2: Low Noise, Low Input Bias Current, Rail-to-Rail Output, JFET Dual Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 129 kB) 产品数据手册 PDF
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 设计手册 PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
在线研讨会 WEBCAST
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
Settling Time 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4001 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4001-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4001-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.43 $ 1.09 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4001-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4001-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.09 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭