添加到信号链设计器

ADA4000-1:  单通道、低成本、精密JFET输入运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4均为JFET输入运算放大器,具有精密、极低偏置电流和低功耗特性。这些放大器集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速压摆率与快速建立时间等特性于一体,非常适合用来驱动模数转换器输入和缓冲数模转换器输出。输入共模电压包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4的其它应用包括电子仪器、自动测试设备(ATE)放大、缓冲、积分器电路、仪器级光电二极管放大和快速精密滤波器(包括PLL滤波器)。这些器件还含有一些实用功能,例如:基准电压源缓冲、电平转换、控制I/O接口、电源控制和监控功能等。

应用
  • 基准电压增益/缓冲
  • 电平转换/驱动
  • 有源滤波器
  • 电源线路监控/控制
  • 电流/电压检测或监控
  • 数据采集
  • 采样保持电路
  • 积分器
  • 数据手册, Rev. A, 3/09

    特点和优势

    • 高压摆率:20 V/μs
    • 快速建立时间
    • 低失调电压:1.70 mV(最大值)
    • 偏置电流:40 pA(最大值)
    • 工作电压:±4 V至±18 V
    • 低电压噪声:16 nV/√Hz
    • 单位增益稳定
    • 共模电压包括+VS
    • 宽带宽:5 MHz

    ADA4000-1 引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4: Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 470 kB) 产品数据手册 PDF
    Product Families Made for High-voltage Apps
    (eeProductCenter, 10/10/2005)
    产品评述 HTML
    Smart Sensors, Converters, and Amps Target Industrial Applications
    (EDN, 10/10/2005)
    产品评述 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4000 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4000-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4000-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.86 $ 0.73 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4000-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4000-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4000-1AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.18 $ 1.18 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4000-1AUJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.73 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4000-1AUJZ-RL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-1评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭