添加到信号链设计器

AD8682:  双路、低功耗、高速JFET运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8682和AD8684分别是双路和四路低功耗、精密(1 mV)JFET放大器,具有出色的速度和低电源电流特性。典型压摆率为9 V/μs,每个放大器的电源电流低于250μA。这些单位增益稳定型放大器的典型增益带宽为3.5 MHz。JFET输入级则可确保典型偏置电流仅数pA,且在整个工作温度范围内均小于125 pA。

上述器件非常适合便携式、低功耗应用,特别是较高源阻抗应用。两款放大器的单位增益稳定,可以驱动较高的容性负载(G = 1、同相),在各种条件下均具有出色的动态响应范围,并且能以低静态电流提供直流精度性能。

应用

  • 便携式通信
  • 低功耗工业和仪器仪表应用
  • 环路滤波器
  • 有源和精密滤波器
  • 积分器
  • 应变计放大器
  • 便携式医疗仪器
  • 电源电流监控
  • 特点和优势

    • 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
    • 高压摆率:9 V/µs
    • 带宽:3.5 MHz(典型值)
    • 低失调电压:1 mV (最大值,25°C)
    • 低输入偏置电流:20 pA (最大值,25°C)
    • 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
    • 快速建立时间
    • 单位增益稳定

    AD8682 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8682/AD8684: Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
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
    AD8682 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8682ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8682ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8682ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8682ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8682ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭