添加到信号链设计器

AD8641:  低功耗、轨到轨输出、精密JFET放大器,采用5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装

产品详情

AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有极低的输入偏置电流和轨到轨输出特性。此外还具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。当容性负载大于500 pF时,输出仍能保持稳定。

AD8641/AD8642/AD8643适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。

AD8641/AD8642/AD8643的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装。AD8642提供8引脚MSOP和8引脚SOIC无铅封装。AD8643提供14引脚SOIC和3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装。


应用
  • 线路/电池供电仪表
  • 光电二极管放大器
  • 精密电流检测
  • 医疗仪器
  • 工业控制
  • 精密滤波器
  • 便携式音频
  • 自动测试设备
  • 特点和优势

    • 低电源电流:250 µA(最大值)
    • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 低失调电压:750 µV(最大值)
    • 单电源供电:5 V至26 V
    • 双电源供电:±2.5 V至±13 V
    • 轨到轨输出
    • 单位增益稳定
    • 无反相
    • SC70封装

    AD8641 引脚配置框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8641 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8641 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8641AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 2.31 $ 2.31 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8641AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8641AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8641ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.83 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8641ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8641ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭