添加到信号链设计器

AD8613:  微功耗、低噪声、低成本CMOS RRIO单通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
新的替代产品
ADA4505-1 功耗更低。

AD8613/AD8617/AD8619分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有低失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。

该器件采用1.8 V至5.0 V单电源(或±0.9 V和±2.5 V双电源)供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8613特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。

在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。


应用
• 电池供电仪器仪表
• 多极滤波器
• 分流检测
• 传感器
• ADC前置驱动器
• DAC驱动器/电平转换器
• 低功耗ASIC输入或输出放大器

特点和优势

  • 低失调电压:2.2 mV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:1.8 V至5 V
  • 低噪声:22 nV/√ Hz
  • 微功耗:50 µA(最大值)
  • 低失真
  • 无反相
  • 单位增益稳定

AD8613引脚配置图

提示:

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/healthcare

技术文章:采用电流分析法的家用血糖监测系统

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8613/AD8617/AD8619: Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2010) (pdf, 327 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8613 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8613 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8613AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 0.63 $ 0.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8613AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8613AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8613AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 0.63 $ 0.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8613AUJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8613AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.46 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭