ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8531
量产250 mA输出、低成本、单电源放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 单电源供电:2.7 V至6 V
- 高输出电流:±250 mA
- 低电源电流:每个放大器750 µA
- 宽带宽:3 MHz
- 压摆率:5 V/μs
- 无反相
- 低输入电流
- 单位增益稳定
- 轨到轨输入和输出
AD8531、AD8532和AD8534分别是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交流性能也非常出色,具有3 MHz带宽、5 V/µs压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和5 V电源工作。
AD853x系列具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大,以及其它要求低输入偏置电流的应用。采用5 V电源时,每个放大器的电源电流仅为750 µA,使得低电流应用能够控制高电流负载。
具体应用包括计算机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD853x系列非常稳定,能够驱动诸如LCD中的高容性负载。
这些器件在输入与输出上具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC或其它宽输出摆幅器件。
AD8531、AD8532和AD8534的额定温度范围为-40℃至+85℃扩展工业温度范围。AD8531提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8532提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8534提供窄体14引脚SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。
应用
- 多媒体音频
- LCD驱动器
- ASIC输入或输出放大器
- 耳机驱动器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8531AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
| AD8531ARTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8531ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8531ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8531ARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8531ARTZ-REEL | ||
| AD8531ARTZ-REEL7 | ||
|
10月 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| AD8531ARTZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8531AKSZ-REEL7 | ||
| AD8531ARTZ-REEL7 | ||
| AD8531ARZ | ||
| AD8531ARZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论