添加到信号链设计器

ADM4073:  低成本、电压输出、高端电流检测放大器

产品详情

ADM4073是一款低成本、高端电流检测放大器,提供电压输出,而不需要增益设置电阻。因此,它是小型便携式应用的理想选择,例如:蜂窝电话、笔记本电脑、PDA以及其它电流监控极为重要的应用系统。高端电流监控确保接地路径不中断,使得该器件特别适合可充电的电池供电系统;1.8 MHz宽带宽则使它适合用在电池充电器控制环路内部。输入共模范围为+2 V至+28 V,与电源电压无关。

通过可选外部检测电阻和三个增益选项可设置满量程电流读数。ADM4073是一款高度集成的简单、紧凑型电流检测解决方案。

ADM4073采用+3 V至+28 V单电源供电,仅耗用0.5 mA的电源电流。该器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车应用温度范围,采用6引脚SOT-23封装。

特点和优势

  • 低成本、紧凑型电流检测解决方案
  • 提供三种增益版本:
    +20V/V (ADM4073T)
    +50V/V (ADM4073F)
    +100V/V (ADM4073H)
  • 满量程精度:±1.0°
  • 电源电流:500 µA
  • 宽带宽:1.8 MHz
  • 工作电压范围:+3 V至+28 V
  • 宽共模电压范围:+2 V至+28 V,独立于电源电压
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 提供6引脚SOT-23封装
  • 与MAX4073引脚兼容

ADM4073功能框图

提示:

ADI公司还提供片上集成I2C ADC的电流监控器,欲了解这些产品,请访问ADM1191ADM1192 产品页面。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM4073: Low Cost, Voltage Output, High-Side, Current-Sense Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2006) (pdf, 263 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM4073 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM4073FWRJZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM4073HWRJZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM4073TWRJZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片