添加到信号链设计器

AD8205:  42 V单电源系统差动放大器

产品详情

AD8205是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型单电源电压为5 V。

AD820提供芯片和封装两种形式。芯片的工作温度范围比封装器件高出25°C(最高达150°C),方便用户在高温应用中使用AD8205。

相对于温度的出色直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移典型值小于15 μV/°C,增益漂移典型值低于30 ppm/°C。

  

利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚,输出失调可在0.05 V至4.8 V范围内调整。当VREF1与V+引脚相连、VREF2与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将两个基准引脚与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将两个基准引脚与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2引脚施加外部电压,可获得其他失调。

应用
下列应用中的高端电流检测:
- 电机控制
- 传输控制
- 喷油控制
- 引擎管理
- 悬架控制
- 车辆动态控制
- DC-DC转换器

特点和优势

  • 分流应用的理想之选
  • 高共模电压范围
    −工作范围:−2 V至+65 V
    −耐压范围:-25 V至+75 V
  • 增益:50 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°CY和W级
    −40°C至+150°C:H级
  • 提供8引脚SOIC封装
  • 提供SOIC封装与芯片两种形式
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:15 µV/°C
    增益漂移:30 ppm/°C
    共模抑制比:80 dB(DC至20 kHz)

AD8205 功能框图

AD8205 图
AD8205 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8205: Single Supply 42 V System Difference Amplifier Data Sheet  (Rev D, 04/2012) (pdf, 308 kB) 产品数据手册 PDF
AN-671: 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技术文章 PDF
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技术文章 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
ChipCenter reviews ADI's AD8205 Difference Amplifier for 42-V Automotive Systems
(ChipCenter, 2003)
产品评述 HTML
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8205 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8205 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8205WHRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD8205WHRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD8205WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.79 $ 1.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8205WYRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 $ 1.79 $ 1.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8205WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 $ 1.79 $ 1.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8205YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8205YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8205YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购