AD5363
量产八通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC
- 产品模型
- 1
概述
- 在52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装中集成八通道DAC
- 确保的16/14 bits单调性
- 额定输出电压范围:-10 V~+10 V
- 可提供多种输出范围
- 温度监控功能
- 通道监控多路复用器
- 数字复位(RESET)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5362/AD5363在一个56引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装中集成了八通道的16/14-bit DAC。它提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为2组,每组4个DAC,每组的输出范围能够由一个失调DAC进行独立调整。
AD5362/AD5363提供VSS从-4.5 V 到-16.5 V、VDD从+8 V 到+16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。
AD5362/AD5363具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。通过将LDAC输入引脚拉低,所有的输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。
应用
- 仪器仪表
- 工业控制系统
- 自动测试设备(ATE)的电平设置
- 可变光学衰减器(VOA)
- 光学线卡
Data Sheet, Rev. A, 3/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品亮点 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5363BSTZ | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD5363BSTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具