官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD736
量产低成本、低功耗、真均方根直流转换器
- 产品模型
- 15
产品详情
- 将交流电压波形转换为直流电压,然后再转换为真均方根、平均整流、或绝对值200 mV均方根满量程输入范围(采用输入衰减器时,输入范围更大)
- 高输入阻抗:1012 Ω
- 低输入偏置电流:25 pA(最大值)
- 高精度:±0.3 mV ±读数的0.3%
- 均方根转换,信号波峰因素最高为5
- 宽电源电压范围:+2.8 V、−3.2 V至±16.5 V
- 低功耗:200 µA最大电源电流
- 缓冲电压输出
- 无需外部调整便可实现额定精度
- 相关器件:
AD737提供掉电控制特性,待机电流仅为25 μA;直流输出电压为负值,输出阻抗为8 kΩ
相关器件:
AD736是一款低功耗、精密、单芯片真RMS-to-DC转换器。它经过激光调整,采用正弦波输入时最大误差为±0.3 mV ±读数的0.3%。此外,它能以高精度测量广泛的输入波形,包括可变占空比脉冲和三端双向可控硅(相位)控制的正弦波。这款转换器具有低成本和小尺寸特性,因而适合升级许多应用中的非均方根精密整流器性能。与这些电路相比,AD736能以相同或更低的成本提供更高的精度。
AD736可以计算交流和直流输入电压的均方根值。增加一个外部电容时,它也可以作为交流耦合器件工作。这种模式下,即使存在温度或电源电压波动,AD736也能分辨100 μV rms或更低的输入信号电平。对于波峰因数为1至3的输入波形,也同样能保持高精度。此外,在200 mV满量程输入电平,波峰因数可以高达5(测量仅引入2.5%的额外误差)。
AD736内置输出缓冲放大器,提供了极大的设计灵活性。其电源电流仅200 μA,并针对便携式万用表和其它电池供电应用进行了优化。
AD736提供两个信号输入引脚选择:高阻抗FET输入(1012 Ω)可以直接与高阻抗输入衰减器接口;低阻抗输入(8 kΩ)可以在+2.8 V、−3.2 V的最低电源电压下工作,同时测量300 mV输入电平。两个输入可以采用单端或差分配置。
AD736具有1%的读数误差带宽,对于20 mV均方根至200 mV均方根的输入幅度,误差带宽超过10 kHz;功耗仅为1 mW。
AD736按性能分为四级。AD736J和AD736K级的额定温度范围分别为0°C至+70°C和−20°C至+85°C的商用温度范围。AD736A和AD736B级的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD736提供三种低成本、8引脚封装:PDIP、SOIC和CERDIP。
产品特色
1.AD736可以计算各种输入信号的平均整流值、绝对值或真均方根值。
2.AD736执行真均方根测量只需要一个外部元件:一个均值电容。
3.AD736的功耗仅1 mW,适合许多电池供电应用。
4.它提供1012 Ω 的高输入阻抗,与输入衰减器接口时无需外部缓冲器。
5.它还提供低阻抗输入,适合那些要求输入信号高达300 mV均方根,同时采用低电源电压工作的应用。
数据手册,Rev. I,12/12
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术书 2
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD736AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD736ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD736ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD736ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD736BQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD736BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD736BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD736JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD736JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD736JRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD736JRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD736KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD736KRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD736KRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD736KRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD736AQ | 量产 | |
AD736ARZ | 量产 | |
AD736ARZ-R7 | 量产 | |
AD736ARZ-RL | 量产 | |
AD736BQ | 量产 | |
AD736BRZ | 量产 | |
AD736BRZ-R7 | 量产 | |
AD736JNZ | 量产 | |
AD736JRZ | 量产 | |
AD736JRZ-R7 | 量产 | |
AD736JRZ-RL | 量产 | |
AD736KNZ | 量产 | |
AD736KRZ | 量产 | |
AD736KRZ-R7 | 量产 | |
AD736KRZ-RL | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD736AQ | 量产 | |
AD736BQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD736AQ | 量产 | |
AD736BQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD736AQ | 量产 | |
AD736BQ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD736JNZ | 量产 | |
AD736KNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8436 | 推荐用于新设计 | 低成本、低功耗真RMS-to-DC转换器 |