添加到信号链设计器

AD5520:  单位引脚参数测量单元/信号源测量单元

产品详情

AD5520是一款单通道单位引脚参数测量单元(PPMU),适用于半导体自动测试设备和精密测量仪器。它提供可编程工作模式,可驱动一个引脚电压并测量相应的电流,或者驱动一个电流并测量相应的电压。该PPMU可以驱动-11 V至+11 V范围内的电压或最高±4 mA的电流。它提供驱动检测功能以确保测试仪引脚处的精度。同时提供一个保护输出来驱动一个驱动/检测对的屏蔽功能。

AD5520采用64引脚LQFP封装。

特点和优势

  • 驱动电压、测量电流及驱动电流、测量电压功能
  • 输出电压范围: ±11 V
  • 四种可编程驱动/测量电流范围:±4 µA、±40 µA、±400 µA、±4 mA
  • 测量电压范围: ±11 V
  • 可利用外部驱动器提供扩展的电流范围:±40 mA和±160 mA
  • 片上集成箝位电路和窗口比较器

Functional Block Diagram for AD5520

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5520: Per Pin Parametric Measurement Unit/Source Measure Unit Data Sheet (Rev B, 09/2005) (pdf, 507 kB) 产品数据手册 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5520 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5520 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5520EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭