AD5362
量产8通道、16位、串行输入、电压输出DAC
- 产品模型
- 4
概述
- 8通道DAC,采用52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装
- 保证16/14位单调性
- 额定输出电压范围:-10 V至+10 V
- 可提供多种输出范围
- 温度监控功能
- 通道监控多路复用器
- 清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5362/AD5363在单个56引脚LFCSP或52引脚LQFP封装中集成了8个16/14位DAC。它提供的缓冲电压输出范围为基准电压的四倍。各DAC的增益和失调可以独立进行调整,以消除误差。该器件分成两组,每组4个DAC,具有更高的灵活性,且每组的输出范围可单独通过一个偏移DAC调节。
AD5362/AD5363可在VVSS从-4.5 V 到-16.5 V以及VDD从+8 V 到+16.5 V的宽电源范围内保证工作。负载电流为1 mA时,输出放大器的裕量要求为1.4 V。
AD5362/AD5363具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速度。通过将LDAC输入拉低,所有输出可以同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
各DAC输出均根据外部SIGGND输入进行片内放大和缓冲。也可以通过CLR引脚切换至SIGGND。
应用
- 仪器仪表
- 工业控制系统
- 自动测试设备(ATE)的电平设置
- 可变光学衰减器(VOA)
- 光学线卡
数据手册,Rev. A,3/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品亮点 1
信息 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5362BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD5362BCPZ-REEL7 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| AD5362BSTZ | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD5362BSTZ-REEL | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD5362BCPZ | 量产 | |
| AD5362BCPZ-REEL7 | 量产 | |
|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD5362BSTZ | 量产 | |
| AD5362BSTZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5362的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论