ADXL313:  3轴、±0.5 G/±1 G/±2 G/±4 G数字加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL313是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±4 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过串行端口接口(SPI)(3线式或4线式)或I2C数字接口访问。

ADXL313非常适合汽车报警或黑匣子应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(1024 LSB/g)和低噪声(150 μg/√Hz)性能,能够分辨小到0.1°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.025°。

该器件提供多种内置检测功能。运动和非运动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,最大程度地减少主机处理器的干预,降低系统功耗。

低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。

ADXL313采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装,与ADXL312加速度计引脚兼容。

应用

  • 汽车报警
  • 坡道起步辅助(HSA)系统
  • 电子刹车制动
  • 数据记录仪(黑匣子)

特点和优势

  • 超低功耗(随数据速率而自动调整)
    -- 测量模式下低至30 μA(VS = 3.3 V)
    -- 待机模式下低至0.1 μA(VS = 3.3 V)
  • 低噪声性能
    -- 150 μg/√Hz(典型值,X轴和Y轴)
    -- 250 μg/√Hz(典型值,Z轴)
  • 正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
  • 用户可选分辨率
    -- 任何g范围内固定10位分辨率
    -- 任何g范围内固定1024 LSB/g灵敏度
    -- 分辨率可在10位(±0.5 g)至13位(±4 g)范围内调整
  • 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
  • 电源和I/O电压范围:
    2.0 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

Functional Block Diagram for ADXL313

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL313 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL313WACPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 4000 - $ 0.00 E  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADXL313WACPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 E  材料信息 查看PCN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL313评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL313-Z 产品状态: 量产 Breakout Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭