添加到信号链设计器

ADXL213:  低成本±1.2g 双轴加速度计

产品详情

ADXL213是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 提供经过信号调理、占空比调制的输出 , 所有功能均集成于一个单芯片IC中 。 该器件的满量程加速度测量范围为 ±1.2 g ((典型值) , 既可以测量动态加速度(例如振动) , 也可以测量静态加速度(例如重力)。

输出为数字信号 , 其占空比(脉冲宽度与周期之比)与加速度成比例(30%/g) 。  占空比输出可以直接通过微控制器测量,无需模数转换器或胶连逻辑。

该器件使用创新的设计技术 , 可确保高零偏稳定性(典型值优于 0.25 mg/°C)以及严格的灵敏度稳定性(典型值优于50 ppm/°C)。

典型本底噪声为160 μg/√Hz with overbar,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg (0.06°倾斜)以下的信号。

用户使用XFILT 和 YFILT引脚上的电容 CX 和 CYM 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至250 Hz范围内的带宽。

ADXL213提供5mm × 5mm × 2mm、8引脚密封LCC封装。

应用
  • 汽车倾斜报警
  • 数据投影仪
  • 导航
  • 平台稳定/调平
  • 警报器和运动检测器
  • 高精度双轴倾斜检测
  • 特点和优势

    • 在单芯片IC上实现双轴加速度计
    • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC 封装
    • 分辨率:1 mg (60 Hz)
    • 低功耗: 700 µA ( Vs=5 V,典型值)
    • 高零偏稳定性
    • 高灵敏度精度
    • 脉冲宽度调制的数字输出
    • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
    • 利用单个电容调整带宽
    • 单电源供电
    • 抗冲击能力:3500 g

    ADXL213功能框图

    提示:

    ADXL213现已出货!

    从ADXL202过渡到ADXL213/ADXL203

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADXL213:低成本±1.2 g双轴加速度计 (Rev A, 08/2010) (pdf, 460 kB) 产品数据手册 PDF
    ADXL213:  Low Cost ±1.2 g Dual Axis Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 08/2010) (pdf, 359 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0989: 从ADXL202过渡到ADXL213或ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
    AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
    AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-604: ADXL202占空比输出的应用  (pdf, 529 kB) 应用笔记 PDF
    AN-604: Using the ADXL202 Duty Cycle Output  (pdf, 529 kB) 应用笔记 PDF
    AN-603: A Compact Algorithm Using the ADXL213 Duty Cycle Output  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
    AN-600: Embedding Temperature Information in the ADXL202's PWM Outputs  (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
    Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203  (pdf, 62 kB) 推荐读物 PDF
    Accelerometers--Fantasy & Reality
    (Analog Dialogue, May 2009)
    技术文章 HTML
    Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
    What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
    Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
    Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
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
    ADXL213 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADXL213AE 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 16.82 $ 12.23 E  材料信息 查看PCN 订购
    ADXL213AE-REEL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 12.23 E  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADXL213分线板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADXL213EB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.31 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭