添加到信号链设计器

TMP37:  低电压温度传感器(Vo=500)

产品详情

TMP35/TMP36/TMP37是低电压、精密摄氏温度传感器,提供与摄氏温度成线性比例关系的电压输出。TMP35/TMP36/TMP37不需要执行任何外部校准,在+25°C时典型精度为±1°C,在−40°C至+125°C温度范围内典型精度为±2°C。

TMP35/TMP36/TMP37的低输出阻抗及其线性输出和精密校准可简化与温度控制电路和ADC的接口。所有三个器件均可采用2.7 V至5.5 V的单电源供电。电源电流低于50 μA,自热效应非常小,在静止空气中小于0.1°C。此外还可以利用关断功能将电源电流降至0.5 μA以下。

TMP35与LM35/LM45功能兼容,25°C时提供250 mV输出,温度测量范围为10°C至125°C。TMP36的额定温度范围为−40°C至+125°C,25°C时提供750 mV输出,采用2.7 V单电源供电时工作温度可达125°C。TMP36与LM50功能兼容。TMP35和TMP36的输出比例系数均为10 mV/°C。

TMP37适用于5°C至100°C的应用,输出比例系数为20 mV/°C,25°C时提供500 mV输出。采用5 V电源供电时,所有器件均可在最高150°C下工作,但精度有所下降。

TMP35/TMP36/TMP37提供低成本3引脚TO-92、8引脚SOIC_N和5引脚SOT-23表贴三种封装。

数据手册, Rev. E, 8/08

特点和优势

  • 低工作电压:+2.7 V至+5.5 V
  • 直接以摄氏度校准(°C)
  • 比例系数:10 mV/°C(TMP37为20 mV/°C)
  • 精度:±2 °C(整个温度范围内,典型值)
  • 线性度:±0.5 °C(典型值)
  • 能稳定驱动较大容性负载
  • 额定温度范围:-40 °C至+125 °C,工作温度最高可达+150 °C
  • 静态电流:小于50 µA
  • 关断电流:0.5 µA(最大值)

TMP37功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
TMP35/TMP36/TMP37: Low Voltage Temperature Sensors Data Sheet (Rev F, 11/2010) (pdf, 485 kB) 产品数据手册 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

TMP37 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
TMP37FT9Z 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 工业 Tray, 100 $ 0.55 $ 0.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
TMP37GRTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
TMP37GS 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI