添加到信号链设计器

AD7414:  SMBus/I2C Digital Temperature Sensor in 6-Pin SOT with SMBus Alert and Over Temperature Pin

产品详情

The AD7414 is a complete temperature monitoring system in a 6-pin SOT-23 package. It contains a bandgap temperature sensor and 10-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.25°C.

The AD7414 provides a two-wire serial interface, which is compatible with SMBus and I2C interfaces. On-chip registers can be programmed with high and low temperature limits. An ALERT output (SMBus compatible) becomes active when the high temperature limit is exceeded.

The part comes in four versions, the AD7414-0, AD7414-1, AD7414-2 and the AD7414-3. The AD7414-0 and AD7414-1 versions allow for the choice of three different SMBus addresses each. All four versions combined give a possibility of eight different I2C addresses for the AD7414.

The AD7414's 2.7 V supply voltage, low supply current, serial interface and small package size, make it ideal for a variety of applications, including personal computers, cellular phones, office equipment and domestic appliances.

Also see the AD7415, which a sister part to the AD7414 in a 5-Lead SOT-23. This part does not have the SMBus Alert Functionality.

特点和优势

  • Temperature range: -40°C to +85°C
  • Accuracy of ±2°C
  • SMBus™/I2C® Compatible Serial Interface
  • 3 µA Power-Down Current
  • Temperature Conversion Time - 29 µs typ
  • Space Saving 6-pin SOT-23
  • Pin-Selectable Addressing via AS
  • Over Temperature Indicator
  • SMBus alert function
  • Four Versions Allow Eight I2C Addresses

Typical Application Circuit for AD7414

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7414/AD7415: ±0.5°C Accurate, 10-bit Digital Temperature Sensor in SOT-23 Data Sheet  (Rev F, 11/2010) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
AN-686: 实现I2C®复位  (pdf, 263 kB) 应用笔记 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7414 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7414ARMZ-0 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.29 $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7414ARMZ-0REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARMZ-0REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-0500RL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-0REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-0REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-1500RL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 500 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-1REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-1REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-2REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-2REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-3REEL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 10000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7414ARTZ-3REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7414 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7414/15EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭