添加到信号链设计器

AD22103:  电压输出型3.3 V温度传感器,内置信号
调理功能

产品详情

AD22103是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,工作温度范围为0°C至+100°C,非常适合众多3.3 V应用。

由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。

输出电压与温度和电源电压的乘积成比例(比率关系)。采用+3.3 V单电源时,输出摆幅从0.25 V(0°C)至+3.05 V(+100°C)。

由于具有比率特性,AD22103在与模数转换器接口时可提供高性价比解决方案。ADC的电源用作ADC和AD22103的基准电压源,因而无需使用精密基准电压源,成本得以降低。

特点和优势

  • 3.3 V单电源供电
  • 温度系数:28 mV/°C
  • 100°C温度测量范围(0°C至+100°C)
  • 精度优于满量程的2.5%
  • 线性度优于满量程的0.5%
  • 输出与温度 x VS成比例
  • 自热效应极小
  • 高电平、低阻抗输出
  • 反向电源电压保护

功能框图 AD22103

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet  (Rev 0, 03/1996) (pdf, 224 kB) 产品数据手册 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD22103 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD22103KRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.82 $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22103KRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 1.82 $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22103KRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22103KTZ 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 商业 Tray, 100 $ 1.65 $ 1.40 Y  材料信息 查看PCN 订购