ADG3242
量产2.5 V/3.3 V、2位、公共控制电平转换器总线开关
- 产品模型
- 1
概述
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.5 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V转2.5 V
- 3.3 V转1.8 V
- 2.5 V转1.8 V - 小信号带宽:710 MHz
- 8引脚SOT-23封装
ADG3242是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口公共控制数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过一个公共总线使能(
) 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚(
)。当
为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG3242BRJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADG3242BRJZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3242的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论