ADG3123
量产8通道CMOS逻辑转高压电平转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 输出电压电平(VDDA和VDDB至VSS ≤ 35 V)
低输出电压电平:低至−24.2 V
高输出电压电平:可达+35 V - 上升/下降时间:12 ns/19.5 ns(典型值)
- 传播延迟:80 ns(典型值)
- 工作频率:100 kHz(典型值)
- 超低静态电流:65 µA(典型值)
- 20引脚无铅TSSOP封装
ADG3123是一款8通道、同相CMOS转高压电平转换器,采用增强型LC2MOS工艺制造,能够以高电源电压工作,同时保持超低功耗。
该器件的内部结构可确保与采用2.3 V至5.5 V电源供电的逻辑电路兼容。通过施加于VDDA、VDDB和VSS引脚的电压,可以设置器件Y端输出可用的逻辑电平。VDDA和VDDB引脚分别设置Y1至Y6引脚和Y7至Y8引脚的高输出电平。VSS引脚设置所有通道的低输出电平。针对低输入电平,ADG3123能够提供低至−24.2 V的输出电压电平;针对高输入逻辑电平,它能提供高达+35 V的输出电平。为确保正常工作,VDDB必须始终大于或等于VDDA,并且VSS和VSS引脚之间的电压应当不超过35 V。
这些通道具有低输出阻抗,因此即使在较大容性负载情况下,也能够保证上升和下降时间均很短。此特性及低传播延迟和低功耗特性,使ADG3123成为TFT-LCD面板应用的理想驱动器。
ADG3123的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用紧凑型20引脚TSSOP无铅封装。
产品特色
- 兼容宽范围CMOS逻辑电平
- 高输出电压电平
- 具有快速的上升和下降时间以及低传播延迟
- 超低功耗
- 紧凑的20引脚TSSOP封装,符合RoHS要求
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG3123BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG3123BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG3123BRUZ | 量产 | |
ADG3123BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
ADG3123BRUZ | 量产 | |
ADG3123BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG3123BRUZ | 量产 | |
ADG3123BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论