添加到信号链设计器

ADP5589:  键盘解码器和I/O扩展器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5589是一款19通道GPIO(通用输入/输出)端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位逻辑和PWM发生器。该IC支持QWERTY键盘和GPIO扩展。I/O扩展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携式应用(医疗保健、工业和仪器仪表),可用来增加处理器可用的I/O数量,或者通过接口连接器减少前面板设计所需的I/O数量。

ADP5589处理所有按键扫描和解码,并通过一条中断线通知主处理器有新的按键事件发生。GPI变化和逻辑变化也可以通过FIFO记录为事件,从而无需监控不同的寄存器来判断事件变化。ADP5589配有一个FIFO,它最多可以存储16个事件。处理器可以通过I2C兼容型接口回读事件。

ADP5589使主处理器不必监控键盘,从而降低功耗和/或提高处理器带宽,以便执行其它功能。可编程逻辑功能支持将常用逻辑要求集成为GPIO扩展器的一部分,从而节省电路板面积和成本。同时提供参考软件Linux驱动。

特点和优势

  • 16单元FIFO用于记录事件
  • 19个可配置I/O支持多种功能
  • 键盘解码支持最大11 x 8的矩阵
  • 按键/释放中断
  • 键盘锁定/解锁
  • GPIO功能
  • GPI支持可选的中断级
  • 100 kΩ/300 kΩ上拉电阻
  • 300 kΩ下拉电阻
  • GPO支持推挽或开漏输出
  • 两个可编程逻辑模块
  • PWM发生器
    内部生成PWM
    内部与外部PWM求和(AND)
  • 时钟分频器
  • 复位发生器
  • I2C 接口支持增强快速模式(Fm+) ,数据速率最高可达1 Mbps
  • 开漏中断输出
  • 24引脚LFCSP封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5589: Keypad Decoder and I/O Expansion Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 89 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
ADI推出可编程低功耗GPIO/键盘控制器 (14 九月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5589 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms 设备驱动 HTML
ADP5589 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms 设备驱动 HTML
ADP5589 Input Keyboard and GPIO Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP5589 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5589ACBZ-00-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工业 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5589ACBZ-01-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工业 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5589ACBZ-02-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 25 工业 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5589ACPZ-00-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5589ACPZ-01-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5589ACPZ-02-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP5589评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5589CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 160.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭