添加到信号链设计器

ADP5587:  手机I/O扩展器和QWERTY键盘控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5587是一款I/O端口扩展器和键盘矩阵,针对需要大键盘矩阵和扩展I/O线的QWERTY型手机而设计。I/O扩展器IC用于手机平台,可以解决主处理器提供的GPIO数量不足的问题。

ADP5587采用4 mm × 4 mm小型封装,内置充足的电源,可以处理所有键盘扫描和解码工作,并通过I2C接口和中断设置标志位,提示处理器发生了按键和释放动作。它使得主微处理器无需监控键盘,从而可以降低功耗并提高处理器带宽。ADP5587还配有缓冲器/FIFO和键事件计数器,以利用溢出回绕和中断功能处理并记录最多10个未处理的键或GPI事件。

ADP5587具有键盘锁定功能,允许选择按键和释放时是否触发中断。与主处理器的所有通信均通过一条中断线和两条I2C兼容接口线完成。可以将该器件配置为最多包括8行×10列的一个键盘矩阵(最多80个键)。

当ADP5587用于较小的键盘矩阵时,可以将不用的行和列引脚重新配置为通用输入或输出。R0至R7表示矩阵的行引脚,C0至C9则表示列引脚。上电时,所有行和列均默认设为GPI,必须通过编程,才能使其用作键盘矩阵的一部分或用作GPO。


应用
  • 键盘和I/O扩展器,针对需要大键盘矩阵的QWERTY型手机而设计

特点和优势

  • 18-GPIO端口扩展器或10 × 8键盘矩阵
  • GPIO可配置为GPI、GPO和键盘的行或列
  • I2C接口,具有自动递增功能
  • 工作电压:1.7 V至3.6 V
  • 键盘锁定功能
  • 开漏中断输出
  • 按键和释放中断
  • GPI中断,具有电平编程能力
  • 可编程上拉
  • 键事件计数器,提供溢出中断
  • 275 μs去抖动复位线和GPI
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP5587功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5587: Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 357 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5588 GPIO Linux Driver 设备驱动 HTML
ADP5588 Input Keyboard and GPIO Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP5587 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5587ACBZ-R7 产品状态: 量产 25 Ball WLCSP 25 工业 Reel, 1500 - $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5587ACPZ-1-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4x.75mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.15 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5587ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4x.75mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP5587 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5587CB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -
ADP5587CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭