ADP5586:  键盘解码器和I/O端口扩展器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5586是一款10 I/O端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位发生器和脉冲发生器。输入/输出扩展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携式应用(医疗保健、工业和仪器仪表),可用来增加处理器可用的I/O数量,或者通过接口连接器减少前面板设计所需的I/O数量。

ADP5586处理所有按键扫描和解码,并通过一条中断线通知主处理器有新的按键事件发生。GPI变化和逻辑变化也可以通过FIFO记录为事件,从而无需监控不同的寄存器来判断事件变化。ADP5586配有一个FIFO,它最多可以存储16个事件。处理器可以通过I2C兼容型接口回读事件。

ADP5586使主处理器不必监控键盘,从而降低功耗和/或提高处理器带宽,以便执行其它功能。

可编程逻辑功能支持将常用逻辑要求集成为GPIO扩展器的一部分,从而节省电路板面积和成本。

应用
  • 键盘输入和输入/输出扩展功能
  • 智能手机、遥控器和相机
  • 医疗保健、工业和仪器仪表

特点和优势

  • 16单元FIFO用于记录事件
  • 10个可配置I/O支持如下功能:
      -- 键盘解码支持最大5 × 5的矩阵
      -- 按键/释放中断
      -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • I2C 接口支持增强快速模式(Fm+),频率最高可达1 MHZ
  • 开漏中断输出
  • 16引脚1.59 mm × 1.59 mm WLCSP封装

Functional Block Diagram for ADP5586

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5586:键盘解码器和I/O端口扩展器 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 605 kB) 产品数据手册 PDF
ADP5586: Keypad Decoder and I/O Port Expander Data Sheet (Rev 0, 04/2013) (pdf, 605 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP5586 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5586ACBZ-00-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工业 Reel - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5586ACBZ-01-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工业 Reel - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5586ACBZ-03-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 16 工业 Reel - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片