添加到信号链设计器

ADN4667:  3 V LVDS四通道CMOS差分线驱动器

产品详情

ADN4667是一款四通道CMOS低压差分信号(LVDS)线驱动器,提供400 Mbps以上的数据速率(200MHz)和超低功耗。它具有流通引脚,可以轻松实现印制电路板布局以及输入与输出信号的分离。

ADN4667接收低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换为一个差分电流输出信号,来驱动双绞线等传输媒介,输出电流的典型值为±3.1 mA。传输信号在接收端的终端电阻上产生典型值为±310 mV的差分电压。然后再通过ADN4668等LVDS接收器转换为TTL/CMOS逻辑电平。

ADN4667还提供高电平和低电平有效的使能/禁用输入(EN和/EN)。这些输入控制全部的4个驱动器,并在禁用状态关闭电流输出,以将待机功耗降低至10 mW(典型值)。

ADN4667及与其配合使用的LVDS接收器ADN4668,可为高速点对点数据传输提供全新的解决方案,并为发射极耦合逻辑(ECL)或正电压射极耦合逻辑(PECL)提供低功耗的替代方案。

应用

  • 背板数据传输
  • 线缆数据传输
  • 时钟分配
  • Data Sheet, Rev. A, 5/08

    特点和优势

    • 输出引脚提供±15 kV ESD(静电放电)保护
    • 开关速率:400 Mbps (200 MHz)
    • 流通引脚排列简化印制电路板(PCB)布线
    • 差分偏移:300 ps(典型值)
    • 差分偏移:400 ps(最大值)
    • 传播延迟:1.7 ns(最大值)
    • 电源电压:3.3 V
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    ADN4667功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4667: 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 280 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4667 IBIS Model IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN4667 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN4667ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.27 $ 1.16 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADN4667ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  材料信息 通知我 订购
    ADN4667ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 1.27 $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADN4667ARZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN4667WARZ-REEL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 通知我 订购