添加到信号链设计器

ADG3243:  2.5 V/3.3 V、2位、独立控制电平转换器总线开关

产品详情

ADG3243是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口数字开关,各通道独立控制。它采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。

这些开关通过总线使能 (BEx)输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。

这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。

特点和优势

  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 可选电平转换
  • 电平转换
    - 3.3 V 转 2.5 V
    - 2.5 V转 1.8 V
  • 小信号带宽:710 MHz
  • 8引脚SOT-23封装

ADG3243功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG3243: 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch Data Sheet (Rev 0, 08/2003) (pdf, 211 kB) 产品数据手册 PDF
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG3243 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG3243BRJ-R2 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 250 $ 0.69 $ 0.69 N  材料信息 通知我 订购
ADG3243BRJ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 10000 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADG3243BRJ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG3243BRJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片