添加到信号链设计器

ADG3123:  8通道CMOS逻辑转高压电平转换器

产品详情

ADG3123是一款8通道、同相CMOS转高压电平转换器,采用增强型LC2MOS工艺制造,能够以高电源电压工作,同时保持超低功耗。

该器件的内部结构可确保与采用2.3 V至5.5 V电源供电的逻辑电路兼容。通过施加于VDDA、VDDB和VSS引脚的电压,可以设置器件Y端输出可用的逻辑电平。VDDA和VDDB引脚分别设置Y1至Y6引脚和Y7至Y8引脚的高输出电平。VSS引脚设置所有通道的低输出电平。针对低输入电平,ADG3123能够提供低至−24.2 V的输出电压电平;针对高输入逻辑电平,它能提供高达+35 V的输出电平。为确保正常工作,VDDB必须始终大于或等于VDDA,并且VSS和VSS引脚之间的电压应当不超过35 V。

这些通道具有低输出阻抗,因此即使在较大容性负载情况下,也能够保证上升和下降时间均很短。此特性及低传播延迟和低功耗特性,使ADG3123成为TFT-LCD面板应用的理想驱动器。

ADG3123的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用紧凑型20引脚TSSOP无铅封装。

产品特色


  1. 兼容宽范围CMOS逻辑电平
  2. 高输出电压电平
  3. 具有快速的上升和下降时间以及低传播延迟
  4. 超低功耗
  5. 紧凑的20引脚TSSOP封装,符合RoHS要求


应用

  • 低压转高压
  • TFT-LCD面板
  • 压电电机驱动器
  • 特点和优势

    • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
    • 输出电压电平(VDDA和VDDB至VSS ≤ 35 V)
      低输出电压电平:低至−24.2 V
      高输出电压电平:可达+35 V
    • 上升/下降时间:12 ns/19.5 ns(典型值)
    • 传播延迟:80 ns(典型值)
    • 工作频率:100 kHz(典型值)
    • 超低静态电流:65 µA(典型值)
    • 20引脚无铅TSSOP封装

    ADG3123功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG3123: 8-Channel CMOS Logic to High Voltage Level Translator Data Sheet (Rev B, 01/2013) (pdf, 267 kB) 产品数据手册 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG3123 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG3123BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 2.83 $ 2.33 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG3123BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 2.33 Y  材料信息 查看PCN 订购