添加到信号链设计器

ADUM1100:  单通道数字隔离器

产品详情

ADuM1100是采用ADI公司iCoupler® 技术的数字隔离器。该隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。

ADuM1100是现有高速光耦合器的引脚兼容型替代产品,支持高达25 Mbps和100 Mbps的数据速率。

ADuM1100采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,拥有<18 ns的传播延迟和<2 ns的边缘不对称性,最高承受125°C的温度。该器件功耗极低,静态电流小于0.9 mA(两侧之和),每Mbps数据速率的动态电流小于160 μA。与其他光耦合器不同,ADuM1100通过已取得专利的刷新特性提供直流正确性,可持续更新输出信号。

ADuM1100分为三个等级。ADuM1100AR和ADuM1100BR可在最高105°C的温度下工作,分别支持最高25 Mbps和100 Mbps的数据速率。ADuM1100UR可在最高125°C的温度下工作,支持最高100 Mbps的数据速率。

应用

  • 数字现场总线隔离
  • 光隔离器替代方案
  • 计算机外设接口
  • 微处理器系统接口
  • 通用仪器仪表和数据采集应用

特点和优势

  • 高数据速率:dc至100 Mbps (NRZ)
  • 兼容3.3 V和5.0 V工作电压/电平转换
  • 最高工作温度:125°C
  • 低功耗工作:
    5 V工作电压
    1.0 mA(最大值,1 Mbps)
    4.5 mA(最大值,25 Mbps)
    16.8 mA(最大值,100 Mbps)
    3.3 V工作电压
    0.4 mA(最大值,1 Mbps)
    3.5 mA(最大值,25 Mbps)
    7.1 mA(最大值,50 Mbps)
  • 8引脚SOIC_N封装(提供符合RoHS标准的版本)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规信息
    UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
    CSA元件验收通知#5A
    符合VDE标准证书
    DIN V VDE V 0884-10
    (DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V峰值

Functional Block Diagram for ADuM1100

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADUM1100: iCoupler Digital Isolator Data Sheet (Rev I, 03/2012) (pdf, 1306 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议  (pdf, 632 kB) 应用笔记 PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: I2C 接口的隔离  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素  (pdf, 500 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 362 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离  (pdf, 494 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) 应用笔记 PDF
CN-0159  (pdf, 391 kB)
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
Circuit Note PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
《模拟对话》杂志 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
采用微型片内变压器的高速数字隔离器  (pdf, 2717 kB)
作者:Baoxing Chen、John Wynne和Ronn Kliger
技术文章 PDF
微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离  (pdf, 234 kB)
作者:Baoxing Chen,ADI公司高级工程师
技术文章 PDF
医疗设备要求严格的隔离技术
(EDN, 9/28/2006)
技术文章 HTML
采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和功率传输  (pdf, 1306 kB)
作者:Baoxing Chen
技术文章 PDF
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技术文章 PDF
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
技术文章 HTML
安全和法规认证信息 质量保证 HTML
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
产品评述 HTML
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) 概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) 概况 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
iCoupler 数字隔离器通过汽车应用认证 概况 HTML
isoPower®——在最小封装内实现DC/DC电源的隔离 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
Analog Devices' ADuM1100 Reduces Cost, Improves Performance  (pdf, 817 kB)
The ADuM1100 is a digital isolator based on Analog Devices’ iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this digital isolator provides outstanding performance characteristics superior to optocoupler devices.
概况 PDF
How do I learn about new iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Are iCoupler products Pb-free? 常见问题解答 HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? 常见问题解答 HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What are the different types of iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? 常见问题解答 HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? 常见问题解答 HTML
How much isolation can iCoupler products provide? 常见问题解答 HTML
What are the benefits of iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What is iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? 常见问题解答 HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? 常见问题解答 HTML
What is capacitive isolation? 常见问题解答 HTML
What regulatory standards address isolation products? 常见问题解答 HTML
What is isolation? Why is it needed? 常见问题解答 HTML
What are common applications that use isolation? 常见问题解答 HTML
How is isolation specified? 常见问题解答 HTML
What is isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? 常见问题解答 HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? 常见问题解答 HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM1100 IBIS Model (All Speed Grades)  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM1100 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM1100AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.12 $ 1.88 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100AR-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.88 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.63 $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM1100ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.44 $ 2.14 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100BR-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.14 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.76 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM1100BRZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100UR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.64 $ 3.23 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100UR-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.23 N  材料信息 查看PCN 订购
ADUM1100URZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.76 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM1100URZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购