| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4895-1/ADA4895-2: 低功耗、 1 nV/√Hz, G ≥ 10 稳定、轨到轨输出放大器 (Rev A, 12/2012) (pdf, 735 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4895-1/ADA4895-2: Low Power, 1 nV/√Hz, G ≥ 10 Stable, Rail-to-Rail Output Amplifier Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 870 kB) | 产品数据手册 | |
|
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。 |
Videos | HTML |
|
ADA4895/6/7:高速、低噪声、低功耗、轨到轨放大器
ADA4895、ADA4896、ADA4897是最新系列的高速、轨到轨放大器,提供低电压噪声(1nV/Hz)、低功耗(3mA)和高压摆率特性。应用包括光电检测器的低噪声前置放大器和驱动高性能ADC。 |
Videos | HTML |
| ADI发布业界最快的1nV/√Hz低功耗、轨到轨放大器 (25 十月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4895 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。