添加到信号链设计器

ADA4891-3:  低成本CMOS、高速、轨到轨放大器(三通道)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4891-1(单通道)、ADA4891-2(双通道)、ADA4891-3(三通道)和ADA4891-4(四通道)均为CMOS、高速、高性能、低成本放大器,具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下300 mV。

尽管ADA4891系列成本较低,不过却能提供高性能和丰富多样的功能。轨到轨输出级使输出摆幅可以达到各供电轨50 mV以内,以提供最大的动态范围。

ADA4891系列放大器非常适合成像应用,例如消费类视频设备、CCD缓冲器、接触式图像传感器缓冲器等。低失真和快速建立时间则使这些器件成为有源滤波器应用的理想选择。

ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4提供多种封装。

ADA4891-1提供8引脚SOIC和5引脚SOT-23两种封装。

ADA4891-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。

ADA4891-3和ADA4891-4提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。

额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。

应用
--成像
--消费类视频设备
--有源滤波器
--同轴电缆驱动器
--时钟缓冲器
--光电二极管前置放大器
--接触式图像传感器和缓冲器

特点和优势

  • 高速、快速建立
    −3 dB带宽:220 MHz (G = +1)
    压摆率:170 V/µs
    0.1%建立时间:28 ns
  • 视频特性(G = +2, RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度:25 MHz
    差分增益误差:0.05%
    差分相位误差:0.25°
  • 单电源供电
    宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
    输出摆幅达到供电轨的50 mV范围内
  • 低失真:79 dBc SFDR(1 MHz时)
  • 线性输出电流:125 mA(−40 dBc时)
  • 低功耗:每个放大器4.4 mA

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4891-1_ADA4891-2_ADA4891-3_ADA4891-4:低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 (Rev A, 03/2010) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4: Low Cost CMOS, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2013) (PDF, 646 kB) 产品数据手册 PDF
UG-026:评估板用户指南  (pdf, 0)
14引脚TSSOP封装的三通道高速运算放大器通用评估板
用户指导 PDF
UG-114:14引脚SOIC封装的三通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 335 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4891 SPICE Macro Model
For double amplifiers applications use the ADA4891-2, for triple use the ADA4891-3, and for quad use ADA4891-4
SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4891-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4891-3ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.05 $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4891-3ARUZ-R7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4891-3ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4891-3ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.05 $ 0.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4891-3ARZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4891-3ARZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4891-3评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4891-3AR-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4891-3ARZ 产品状态: 量产 14-Lead SOIC $ 1.47 -
ADA4891-3ARU-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4891-3ARUZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP $ 1.47 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭