| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4891-1_ADA4891-2_ADA4891-3_ADA4891-4:低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 (Rev A, 03/2010) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4: Low Cost CMOS, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2013) (PDF, 646 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4891: ADI首个高速,低成本CMOS 运算放大器 | Videos | HTML |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
在线研讨会 | WEBCAST |
| UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板 (pdf, 316 kB) | 用户指导 | |
|
UG-129:评估板用户指南
(pdf, 208 kB)
MSOP封装的双通道高速运算放大器通用评估板 |
用户指导 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。