添加到信号链设计器

ADA4938-2:  超低失真、双路差分模数转换器驱动器

产品详情

ADA4938是一款低噪声、超低失真度、高速差分放大器。它是驱动高达16 bit分辨率、工作频率从直流到27 MHz范围(或者高达12 bit分辨率、工作频率从直流到74 MHz范围)的高性能模数转换器的理想选择。输出共模电压可以在宽范围内进行调节,使得ADA4938与模数转换器输入相匹配。内置共模反馈环还提供出众的输出平衡以及抑制偶阶谐波失真产物。

采用ADA4938,可以很容易地实现全差分及单端-差分的增益配置。由4个电阻器组成的简单外部反馈网络决定着放大器的闭环增益。

ADA4938采用ADI公司专利的第三代高压XFCB工艺制作,是其具有非常低的失真度,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。ADA4938具有较低的直流偏移与出众的动态性能,使得其非常适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4938-1单路放大器,采用3 mm × 3 mm, 16引脚LFCSP无铅封装。 ADA4938-2双路放大器采用4 mm × 4 mm, 24引脚LFCSP无铅封装。引脚的优化有利布局并降低失真。这两款产品工作在扩展的工业温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端-差分转换器
  • 中频与基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    功能框图ADA4938-2

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驱动器 (Rev A, 10/2009) (pdf, 655 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4938-1/ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 10/2009) (pdf, 655 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Preliminary Data Sheet (Rev PrB, 10/2007) (pdf, 672 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    UG-018:评估板用户指南  (pdf, 314 kB)
    双通道高速差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    ADI推出双通道、高性能模数转换器 (13 七月 2012) 新闻发布 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4938 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4938-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4938-2ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 7.69 $ 7.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4938-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4938-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 5.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4938-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4938-2ACP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evalua - -
    ADA4938-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭