添加到信号链设计器

AD8018:  5 V、轨到轨、高输出电流、xDSL线路驱动器放大器

产品详情

AD8018是一款双通道、高速、低成本放大器,能够驱动在供电轨0.5 V范围内的低失真信号。它主要用于单电源xDSL系统,在这种系统中,低失真和低成本均至关重要,并且必须利用最低的电源电压在线路上获得最大的动态范围。每个放大器驱动最小350 mA的输出电流,同时100 kHz时无杂散动态范围(SFDR)仍保持为-95 dBc,这对于任何xDSL CPE(用户端设备)应用而言都是极为出色的性能。AD8018提供灵活的待机和关断模式。借助双位控制(以DGND为基准的阈值为1.5 V),可以进入完全待机(输出低阻抗)和关断(输出高阻抗)模式。

AD8018采用ADI公司的高速XFCB工艺制造,高带宽和快速压摆率使失真和功耗极小。该器件的静态电流非常低,每个放大器最大仅9mA。低失真、高输出电压驱动、高输出电流驱动及小型封装特性,使AD8018非常适合用于ADSL、SDSL、VDSL和专有xDSL系统的低成本USB、PCMCIA和PCI用户端设备。

本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8018ARU-EVAL。

特点和优势

  • 适用于USB、PCMCIA或基于PCI的用户端设备(CPE)的xDSL线路驱动器放大器
  • 轨到轨输出电压、高输出电流驱动
  • 输出电流:400 mA(至10 Ω 差分负载中,8 V峰峰值)
  • 低单音失真
    -86dBc(最差谐波,6 V峰峰值至10 Ω差分负载中,100kHz)
  • 低噪声
    电压噪声密度:4.5 nV/ √Hz (100kHz)
  • 带外SFDR:-82dBc(144kHz至
    500kHz,RLOAD= 12.5 Ω,PLINE= 13dBm)
  • 低功耗工作
    电源电压范围:3.3 V至8 V
    双逻辑位控制可实现待机和关断模式
  • 高速
    -3dB带宽:130MHz
    压摆率:300 V/µs

AD8018 引脚配置框图

AD8018 框图
AD8018 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8018: 5 V, Rail-to-Rail, High-Output Current, xDSL Line Drive Amplifiers Data Sheet (Rev A, 11/2000) (pdf, 339 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8018 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8018 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8018AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.40 N  材料信息 通知我 订购
AD8018ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.29 $ 3.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8018ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8018ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8018ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.29 $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购
AD8018ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购
AD8018ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8018 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8018AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8018ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.62 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭