添加到信号链设计器

ADA4861-3:  高速、低成本、三通道运算放大器

产品详情

ADA4861-3是一款低成本、高速、电流反馈型、三通道运算放大器,具有出色的整体性能。730 MHz的-3 dB带宽和625 V/μs压摆率使该放大器非常适合许多高速应用。该放大器成本低,具有出色的差分增益(0.01%)和差分相位(0.02°)以及100 MHz的0.1 dB平坦度,因而非常适合消费电子视频及专业视频应用。

ADA4861-3设计采用+5 V至±5 V电源供电,每个放大器的电源电流仅为6 mA。各放大器均具有省电特性,不用时可将电源电流降至0.3 mA,从而进一步降低功耗。

ADA4861-3采用14引脚SOIC封装,设计工作温度范围为-40°C至+105°C扩展工业温度。

特点和优势

  • 高速
    –3 dB带宽:730 MHz
    压摆率:625 V/µs
    0.5%建立时间:13 ns
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 低功耗:每个放大器6 mA
  • 0.1 dB平坦度:100 MHz
  • 差分增益:0.01%
  • 差分相位:0.02°
  • 低失调电压:100 µV(典型值)
  • 高输出电流:25 mA
  • 省电模式

ADA4861-3引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4861-3:高速、低成本、三通道运算放大器 (Rev A, 03/2006) (pdf, 1229 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4861-3: High Speed, Low Cost, Triple Op Amp Data Sheet (Rev A, 03/2006) (pdf, 680 kB) 产品数据手册 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-114:14引脚SOIC封装的三通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 335 kB) 用户指导 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4861 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4861-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4861-3YRZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.20 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4861-3YRZ-RL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADA4861-3YRZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4861-3评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4861-3YR-EBZ 产品状态: 量产 14-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4861-3YRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 1.58 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭