添加到信号链设计器

ADL5304:  高速、200 DB范围对数转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA)测量范围内具有快速响应和低噪声。ADL5304的对数斜率标称值为10 mV/dB (200 mV/十倍);其他的数值也很容易配置。可在宽范围内通过内部100 nA电流源对对数截距进行编程,或者针对对数比应用在外部编程。3.162 fA的默认截距使100 nA测量范围的中点定于VLOG = 1.5 V。

仅需一个5 V单正电源便可在额定的1 pA至3 mA输入范围内工作。双电源供电可将额定输入电流范围扩展至10 mA。

ADL5304支持对数自变量的双电流输入。分子输入INUM经NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。分母电流IDEN以同样方式处理,允许对数比值运算。输入求和节点(INUM和IDEN)在1.5 V的恒定默认电压下工作。VSM1至VSM4引脚位于INUM和IDEN输入的侧面以提供守护电压,从而使漏电流降至最低。

自适应光电二极管偏置专为光学测量而提供。监控电流是INUM 的1.1倍,在IMON引脚输出,外部电阻RMNTR是光电二极管串联电阻(RS) 的10倍,在光电二极管两端施加电压,通过一阶将内部PD结保持在0 V,从而使暗电流降至最低。

VLOG输出被缓冲,并且可通过内部增益设置电阻重新调整。随着ILOG 从1 pA至10 mA的10倍变化,内部ILOG可在−400 μA至+400 μA范围内变化。这对应于图1所示默认配置中VLOG引脚上的0.5 V至2.5 V电压变化。

准确的1.5 V(1P5V引脚)和2.0 V(2VLT引脚)基准输出允许使用外部电阻对截点精确进行重新定位。

ADL5304采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。

应用
- 高精度光功率测量
- 宽范围基带对数压缩
- 针对高速APC环路的多功能检波器

特点和优势

  • 针对所有输入电流优化,响应速度极快
    欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 100倍输入范围:1 pA至10 mA
  • 法则一致性:±0.25 dB(100 pA至100 µA)
  • 对数比或固定截点运算
  • 精确基准电压和基准电流
  • 自适应光电二极管(PD)偏置,低暗电流
  • 可编程对数斜率和截距
  • VLOG引脚默认对数斜率为10 mV/dB
  • 单电源或双电源供电

ADL5304 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5304: 高速、200 dB范围对数转换器 (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1086 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5304: High Speed, 200 dB Range, Logarithmic Converter Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 554 kB) 产品数据手册 PDF
UG-339:ADL5304评估板用户指南  (pdf, 2136 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5304 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5304评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5304-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭