概览
优势和特点
- 4层印刷电路板(PCB),53 mm × 72 mm尺寸
- 电阻可编程对数斜率和截距
- 单电源或双电源供电
- 完整的双参数对数计算
- 片上100 nA精密基准电压源
- 针对全输入电流优化,响应速度极快
- 输入大于1 μA时,整体带宽大于4 MHz
- 带宽:25 kHz(输入1 nA),350 kHz(输入10 nA)
- 100倍输入范围:1 pA至10 mA
- 法则一致性:±0.25 dB(100 pA至100 µA)
- 对数比或固定截点运算
- 片上1.5 V和2.0 V精密基准电压源
- 自适应光电二极管(PD)偏置,低暗电流
- VLOG引脚默认对数斜率为10 mV/dB
产品详情
本用户指南包含ADL5304评估板,它允许用户将ADL5304精密对数放大器连接至带简单SMA连接的电流源,或者经过改变默认设置后将一个光电二极管安装至INUM输入,用于光功率水平应用中。
ADL5304评估板布局合理,可最大限度降低由于通过有源防护罩泄漏到敏感INUM和IDEN节点而导致的误差。
斜率和对数截距可通过片上电阻编程,并可使用外部电阻针对特定应用进一步优化。可添加更多元件以便针对特定应用优化滤波。
自适应光电二极管偏置可使用IMON输出优化光电二极管响应和暗电流。
有关器件的完整详情可参考ADL5304数据手册,使用ADL5304-EVALZ时应同时参阅该数据手册。
文档
-
UG-339:ADL5304评估板用户指南2011/11/18PDF0