概览
优势和特点
- 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
- 发送和接收路径的相位和频率同步
- 针对2.4GHz至2.5GHz的窄带范围进行性能优化
产品详情
AD-FMCOMMS2-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,AD-FMCOMMS2-EBZ板将特别针对2.4 GHz调谐和优化,并且由于板载分立式外部元件的限制,针对其他某些编程配置,它有可能表现出较差的RF性能。通过对AD9361自身编程可改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。
AD-FMCOMMS2-EBZ使射频工程师能够将AD9361连接到射频测试平台(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量性能。AD-FMCOMMS2-EBZ 的外部元件(可以轻松交换)具有较窄的射频调谐范围 2400-2500 MHz。预计大多数工程师会针对具体应用/目标频率更换这些外部元件(不同厂商的引脚兼容替代产品)。如需调谐范围更宽的板,请参考AD-FMCOMMS3-EBZ。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD-FMCOMMS2-EBZ板
- 8GB SD卡
使用入门
AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ Zynq 和ZED快速入门指南提供有关如何设置AD-FMCOMMS2-EBZ或AD-FMCOMMS3-EBZ或AD-FMCOMMS4-EBZ或AD-FMCOMMS5-EBZ的一些简短说明(下载和设置仍需一段时间)。
文档
-
AD-FMCOMMS2-EBZ Design & Integration Files2023/3/7ZIP2 M
-
AD-FMCOMMS2-EBZ User Guide2014/8/20WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
AD9361 RF Transceiver and Support Ecosystem2024/12/12