添加到信号链设计器

ADV7125:  330MHz、三通道、8位高速视频DAC

产品详情

ADV7125 (ADV®)是一款单芯片、三通道、高速数模转换器,内置三个高速、8位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口以及一个高阻抗、模拟输出电流源。

它具有三个独立的8位宽输入端口。只需一个+5 V/+3.3 V单电源和时钟便能工作。ADV7125还具有其它视频控制信号:复合SYNC和BLANK,以及省电模式。

ADV7125采用5 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以较低功耗提供更多功能。ADV7125提供48引脚LQFP和48引脚LFCSP两种封装。

产品聚焦
--吞吐量:330 MSPS(仅需3.3 V电源)。
--保证8位单调性。
--与各种高分辨率彩色图形系统兼容,包括RS-343A和RS-170。

特点和优势

  • 吞吐量:330 MSPS
  • 三个8位DAC
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2.0 mA至26.5 mA
  • TTL兼容输入
  • 1.235 V内部基准电压源
  • +5 V/+3.3 V单电源供电
  • 48引脚LQFP和LFCSP封装
  • 低功耗:30 mW(最小值,3 V)
  • 低功耗(待机模式):6 mW(典型值,3 V)
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 无铅封装

ADV7125功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7125: CMOS、330 MHz、三通道、8位高速视频DAC (Rev C, 07/2011) (pdf, 520 kB) 产品数据手册 PDF
ADV7125: CMOS, 330 MHz Triple 8-Bit High Speed Video DAC Data Sheet (Rev C, 02/2011) (pdf, 264 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
应用笔记 PDF
CN0282:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能  (pdf, 714 kB) Circuit Note PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7125 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7125 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD55/035Z-0 产品状态: 联络ADI 48 ld TQFP 48 工业 Tray, 2000 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD55/035Z-0REEL 产品状态: 量产 48 ld TQFP 48 工业 Reel, 2000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7125BCPZ170 产品状态: 量产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工业 Tray, 260 $ 6.30 $ 4.01 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7125BCPZ170-RL 产品状态: 量产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工业 Reel, 2500 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADV7125JSTZ240 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 商业 Tray, 250 $ 7.63 $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7125JSTZ330 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 商业 Tray, 250 $ 12.97 $ 8.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7125KSTZ140 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 5.73 $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7125KSTZ50 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 4.53 $ 2.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7125KSTZ50-REEL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 2.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7125WBCPZ170 产品状态: 量产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工业 Tray, 260 $ 6.30 $ 4.01 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7125WBSTZ170 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADV7125WBSTZ170-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - - Y  材料信息 通知我 订购