添加到信号链设计器

AD9779:  双通道、16位、1 GSPS数模转换器

产品详情

AD9776/AD9778/AD9779分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与AD8349等模拟正交调制器无缝接口。串行外设接口(SPI®)允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。这些器件采用先进的0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.0 W,并采用100引脚TQFP封装。

产品聚焦

  1. 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
  2. 专有DAC输出开关技术可增强动态性能。
  3. 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
  4. CMOS数据输入接口,具有可调设置与保持功能。
  5. 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复合调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置。

应用

  • 无线基础设施
    WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM
  • 数字高/低中频合成
  • 内部数字上变频功能
  • 发射分集
  • 宽带通信: LMDS/MMDS、点对点
  • 数据手册,Rev. A,3/07

    特点和优势

    • 低功耗(全部工作条件下):1.0 W (1 GSPS),600 mW (500 MSPS)
    • 无杂散动态范围(SFDR):78 dBc (fOUT = 100 MHz)
    • 单载波WCDMA ACLR = 79 dBc (80 MHz 中频)
    • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
    • 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复合调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置
    • 辅助DAC可以控制外部VGA及失调
    • 多芯片同步接口
    • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟乘法器
    • 数字反向sinc滤波器
    • 100引脚、裸露焊盘TQFP封装

    AD9779功能框图

    新设计不再推荐使用AD9779,建议用 AD9779A 代替。

    若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9776/AD9778/AD9779: Dual 12-/14-/16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev A, 03/2007) (pdf, 1525 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1100: 无线发射机IQ平衡和边带抑制  (pdf, 473 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0996: 在点对点微波发射系统中使用正交数字上变频器(QDUC)的优势  (pdf, 388 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) 应用笔记 PDF
    AN-928: 了解高速DAC测试和评估  (pdf, 4445 kB) 应用笔记 PDF
    AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
    AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
    AN-822: 多个AD9779 TxDAC®器件的同步  (pdf, 129 kB) 应用笔记 PDF
    AN-822: Synchronization of Multiple AD9779 TxDACs  (pdf, 129 kB) 应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    应用笔记 PDF
    AN-748: AN-748:高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-748: Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs  (pdf, 812 kB) 应用笔记 PDF
    Design A Clock-Distribution Strategy With Confidence
    by Demetrios Efstathiou (Electronic Design, April 27, 2006)
    技术文章 HTML
    ADI Revs Signal Converters
    (EE Times, January 10, 2005)
    产品评述 HTML
    Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
    (eeProductCenter, 12/18/2006)
    产品评述 HTML
    The World is Still Analog
    (Test & Measurement World, 6/1/2006)
    产品评述 HTML
    ADI Rolls Out Two High-Speed Converters
    (EDN, 1/11/2005)
    产品评述 HTML
    Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
    (Electronicstalk, 12/20/2006)
    产品评述 HTML
    Analog Devices Doubles 16-Bit Converter Speed To One Billion Samples Per Second
    (Wireless Design Online, 1/12/2005)
    产品评述 HTML
    ADI Unveils Two High-Speed Converters For Wireless Applications
    (eeProductCenter, 1/10/2005)
    产品评述 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    DAC 谐波分析器
    这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
    DAC Harmonic Analyzer HTML
    AD9779 IBIS Models  (ibs) IBIS 模型 IBS

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9779 型号选项