添加到信号链设计器

AD9750:  10位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器

产品详情

AD9750属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的第二代10位分辨率产品。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9750提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。

特点和优势

  • 引脚兼容型TxDAC系列中的高性能产品
  • 更新速率:125 MSPS
  • 10位分辨率
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SFDR(至奈奎斯特频率):76 dBc(5 MHz输出)
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:190 mW (5 V)
  • 省电模式:20 mW (5 V)
  • 1.20 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型+2.7 V至+ 5.5 V数字接口
  • 封装:28引脚SOIC和TSSOP
  • 边沿触发式锁存器

AD9750功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9750 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9750 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9750ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 5.30 $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9750ARUZRL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9750ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 5.30 $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9750ARZRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购