添加到信号链设计器

AD9739:  14位、2500 MSPS、RF数模转换器

产品详情

AD9739是一款高性能、高频率、14位DAC,采样率高达2500 MSPS,在基带模式下具备高至奈奎斯特频率的多载波能力,在混频模式下具备第二和第三奈奎斯特区域的多载波能力。该器件包含一个用于配置和状态寄存器回读的串行外设接口(SPI)。该DAC具备双端口低压差分信号(LVDS)接口,用于借助现有FGPA/ASIC技术支持高采样率。输出电流的可编程范围在8.66 mA至31.66 mA内。AD9739采用0.18 μm CMOS工艺技术制造,并采用1.8V和3.3V电源供电。该器件采用160焊球BGA(球栅阵列)芯片级封装,具备较低的封装寄生效应。

产品亮点

  1. 低噪声和互调失真(IMD)性能可实现高达1 GHz宽带信号的高质量合成。
  2. 带双数据速率(DDR)LVDS数据接收机的双端口接口支持2500 MSPS的最高转换速率。
  3. AD9739采用CMOS工艺技术制造,并采用专利的开关技术来增强动态性能。
  4. AD9739的电流输出可以针对单端或差分电路拓扑轻松地进行配置。

应用

  • 宽带通信系统
    CMTS/VOD
  • 蜂窝基础设施
  • 点到点无线系统
  • 仪器仪表和自动测试设备
  • 雷达和航空系统

特点和优势

  • 动态性能
    DOCSIS 3.0性能 – 欲了解更多信息,请查看数据手册
    单载波WCDMA ACLR性能@ 2457.6 MSPS – 请查看数据手册
    单频NSD性能@ 2.4 GSPS – 请查看数据手册
  • RF合成支持
    FS混频,RZ模式
  • 带片内100 Ω端接电阻的双端口LVDS数据接口
  • 低功耗:1.1 W @ 2.5 GSPS

Functional Block Diagram for AD9739

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9739: 14-Bit, 2500 MSPS, RF Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev B, 01/2012) (pdf, 1615 kB) 产品数据手册 PDF
AN-928: 了解高速DAC测试和评估  (pdf, 4445 kB) 应用笔记 PDF
ADI推出三款发射DAC用于航空航天和防务 (18 九月 2012) 新闻发布 HTML
ADI在IMS2012上展示最新RF IC产品 (28 六月 2012) 新闻发布 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9739 IBIS Models  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9739使用的时钟源

  • 针对PLL时钟源,推荐使用ADF4150
  • 针对集成VCO的PLL时钟源,推荐使用ADF4350
  • 针对时钟和数据缓冲器,推荐使用ADCLK914
  • 针对多芯片同步,推荐使用ADCLK946
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9739 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9739BBC 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Tray, 189 $ 59.49 $ 50.57 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9739BBCRL 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Reel, 1500 - $ 50.57 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9739BBCZ 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Tray, 189 $ 51.40 $ 43.69 E  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9739BBCZRL 产品状态: 量产 160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) 160 工业 Reel, 1500 - $ 43.69 E  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9739 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9739-R2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭