添加到信号链设计器

AD9708:  8位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器

产品详情

AD9708属于TxDAC™系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的8位分辨率产品。TxDAC™系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9708提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。

AD9708具有灵活的单电源工作电压范围(2.7 V至5.5 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至45 mW,而性能不会明显下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约20 mW。

AD9708采用先进的CMOS工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。灵活的电源选项支持+3 V和+5 V CMOS逻辑系列。

AD9708是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗大于100 kΩ。

它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。电流输出可以直接连至一个输出电阻,以提供两路互补的单端电压输出。可兼容输出电压范围为1.25 V。

AD9708内置一个1.2 V片内基准电压源和基准电压控制放大器,只需用单个电阻便可轻松设置满量程输出电流。该器件可以采用多种外部基准电压驱动。其满量程电流可以在2 mA至20 mA范围内调节,动态性能不受影响。因此,AD9708能够以低功耗水平工作,或在20 dB范围内进行调节,进一步提供增益范围调整能力。

AD9708采用28引脚SOIC封装,额定温度范围为工业温度范围。

特点和优势

  • Member of Pin-Compatible TxDAC Product Family
  • 125 MSPS Update Rate
  • 8-Bit Resolution
  • Linearity:
    1/4 LSB DNL
    1/4 LSB INL
  • Differential Current Outputs
  • SINAD @ 5 MHz Output: 50 dB
  • Power Dissipation: 175 mW @ 5 V to 45 mW @ 3 V
  • See data sheet for addtional features

功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9708: 8-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter Data Sheet  (Rev B, 04/1999) (pdf, 246 kB) 产品数据手册 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-595: 了解TxDAC®系列高速DAC的引脚兼容性[中文版]  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) 应用笔记 PDF
AN-420: 0: Using the AD9708/AD9760/AD9701/AD9764-EB Evaluation Board  (pdf, 227 kB) 应用笔记 PDF
AN-342: 高速、高精度处理模拟信号[中文版]  (pdf, 466 kB)
用于优化DAC和ADC性能的信号处理技术
应用笔记 PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
应用笔记 PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9708 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9708 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9708AR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 4.56 $ 3.87 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9708ARU 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 4.56 $ 3.87 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9708ARURL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 3.87 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9708ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 3.75 $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9708ARUZRL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9708ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 3.75 $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9708ARZRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购