ADV7125
不推荐用于新设计330MHz、三通道、8位高速视频DAC
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 吞吐量:330 MSPS
- 三个8位DAC
- RS-343A/RS-170兼容输出
- 互补输出
- DAC输出电流范围:2.0 mA至26.5 mA
- TTL兼容输入
- 内部基准电压源(1.235 V)
- 采用+5 V/+3.3 V单电源供电
- 48引脚LQFP和LFCSP封装
- 低功耗:30 mW(最小值,3 V)
- 低功耗(待机模式):6 mW(典型值,3 V)
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
- 符合RoHS标准的封装
- 通过汽车应用认证
ADV7125 (ADV®)是一款单芯片三路高速数模转换器(DAC)。它内置三个高速、8位、带互补输出的视频DAC、一个标准TTL输入接口和高阻抗、模拟输出电流源。
它具有三个独立的8位宽输入端口。只需一个+5 V/+3.3 V单电源和时钟便能工作。ADV7125还具有其他视频控制信号:复合SYNC和BLANK以及省电模式。
ADV7125采用5 V CMOS工艺制造。单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。ADV7125提供48引脚LQFP和48引脚LFCSP两种封装。
产品特色
- 呑吐量:330 MSPS(仅需3.3 V电源)。
- 保证8位单调性。
- 与各种高分辨率彩色图形系统兼容,包括RS-343A和RS-170。
应用
- 数字视频系统
- 高分辨率彩色图形
- 数字无线电调制
- 图像处理
- 仪器仪表
- 视频信号重构
- 车载信息娱乐系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7125BCPZ170 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| ADV7125BCPZ170-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| ADV7125JSTZ240 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125JSTZ330 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125KSTZ140 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125KSTZ50 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125KSTZ50-REEL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125WBCPZ170 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADV7125WBSTZ170 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADV7125WBSTZ170-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| ADV7125BCPZ170 | ||
| ADV7125BCPZ170-RL | ||
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| ADV7125BCPZ170 | ||
| ADV7125BCPZ170-RL | ||
|
12月 10, 2014 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADV7125BCPZ170 | ||
| ADV7125BCPZ170-RL | ||
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7125JSTZ240 | ||
| ADV7125JSTZ330 | ||
| ADV7125KSTZ140 | ||
| ADV7125KSTZ50 | ||
| ADV7125KSTZ50-REEL | ||
| ADV7125WBSTZ170 | ||
| ADV7125WBSTZ170-RL | ||
|
9月 22, 2010 - 10_0164 ADV7123 & ADV7125 Additional Wafer Fab Location |
||
| ADV7125JSTZ240 | ||
| ADV7125JSTZ330 | ||
| ADV7125KSTZ140 | ||
| ADV7125KSTZ50 | ||
| ADV7125KSTZ50-REEL | ||
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADV7125JSTZ240 | ||
| ADV7125KSTZ140 | ||
| ADV7125KSTZ50 | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7125JSTZ240 | ||
| ADV7125JSTZ330 | ||
| ADV7125KSTZ140 | ||
| ADV7125KSTZ50 | ||
| ADV7125KSTZ50-REEL | ||
|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADV7125WBCPZ170 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADV7125 IBIS Models 2
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7125的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论