AD9739

量产

14位、2.5 GSPS、RF数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直接RF频率合成(2.5 GSPS更新速率)
  • 直流至1.25 GHz(基带模式)
  • 1.25 GHz至3.0 GHz(混频模式)
  • 业界较领先的单/多载波IF或RF合成
  • fOUT = 350 MHz,ACLR =80 dBc
  • fOUT = 950 MHz,ACLR = 78 dBc
  • fOUT = 2100 MHz,ACLR = 69 dBc
  • 双端口LVDS数据接口
  • 工作速率高达1.25 GSPS
  • 源同步DDR时钟
  • 与AD9739A引脚兼容
  • 多芯片同步能力
  • 可编程输出电流:8.7 mA至31.7 mA
  • 低功耗:1.16 W (2.5 GSPS)
AD9739
14位、2.5 GSPS、RF数模转换器
AD9739-fbl AD9739 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
扇出缓冲器和分路器 3
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
ADCLK946 推荐用于新设计 采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器
ADCLK914 推荐用于新设计 超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器
时钟IC 5
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
HMC7043 不推荐用于新设计

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 不推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
锁相环(PLL)频率合成器 3
ADF4377 推荐用于新设计 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4150 推荐用于新设计 小数N/整数N分频PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9739

AD9739 评估板

特性和优点

  • AD9739评估板
  • 包括用于评估DAC的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口
  • 兼容EVAL-SDP-CH1Z或ADS7-V2EBZ

产品详情

本页面提供有关评估AD9739的评估板文档和订购信息。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

EVAL-AD9739
AD9739 评估板
AD9739-R2-EBZ Evaluation Board AD9739-R2-EBZ Evaluation Board - Top View AD9739-R2-EBZ Evaluation Board - Bottom View AD9739-R2-EBZKIT1 Evaluation Board AD9739-R2-EBZKIT2 Evaluation Board
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ

最新评论

近期浏览