AD9708
量产8位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器
- 产品模型
- 4
概述
|
|
AD9708属于TxDAC™系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的8位分辨率产品。TxDAC™系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9708提供出色的交流和直流性能,同时支持最高125 MSPS的更新速率。
AD9708具有灵活的单电源工作电压范围(2.7 V至5.5 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至45 mW,而性能不会明显下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约20 mW。
AD9708采用先进的CMOS工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。灵活的电源选项支持+3 V和+5 V CMOS逻辑系列。
AD9708是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗大于100 kΩ。
它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。电流输出可以直接连至一个输出电阻,以提供两路互补的单端电压输出。可兼容输出电压范围为1.25 V。
AD9708内置一个1.2 V片内基准电压源和基准电压控制放大器,只需用单个电阻便可轻松设置满量程输出电流。该器件可以采用多种外部基准电压驱动。其满量程电流可以在2 mA至20 mA范围内调节,动态性能不受影响。因此,AD9708能够以低功耗水平工作,或在20 dB范围内进行调节,进一步提供增益范围调整能力。
AD9708采用28引脚SOIC封装,额定温度范围为工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9708ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9708ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9708ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9708ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD9708ARUZ | ||
| AD9708ARUZRL7 | ||
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9708ARUZ | ||
| AD9708ARUZRL7 | ||
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD9708ARZ | ||
| AD9708ARZRL | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD9708ARZ | ||
| AD9708ARZRL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9708ARUZ | ||
| AD9708ARUZRL7 | ||
| AD9708ARZ | ||
| AD9708ARZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9708 IBIS Models 4
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论