如果购买此类评估板模型,则还需要系统开发平台(SDP)二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5755: 四通道、16位、串行输入、4-20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制 (Rev C, 01/2013) (pdf, 1710 kB) | 产品数据手册 | |
| AD5755: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA and Voltage Output DAC, Dynamic Power Control Data Sheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 2055 kB) | 产品数据手册 | |
| AD5755 Get started Video | Videos | HTML |
|
AD5755: 16位多通道控制器
AD5755是一款完整的16位四通道控制IC,集成ADI公司的精密数据转换、信号调理和电源管理技术。 |
Videos | HTML |
| • UG-244:四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC评估板,提供动态电源控制和HART连接 (pdf, 709 kB) | 用户指导 | |
|
四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗[中文版]
(模拟对话, 第44卷 – 2010年7月) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| ADI公司推出业界功耗最低调制解调器IC (08 三月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| ADI赢得2011 “EDN China创新奖”与AET“优秀电子产品评选”六项大奖 (05 十二月 2011) | 新闻发布 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 | 解决方案通报 | HTML |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5755 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5755 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | 设备驱动 | HTML |
| AD5755 - Microcontroller No-OS Driver | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD5755使用的外部5V基准电压源
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。