AD5570
量产真精度、16位、±12 V/±15 V、串行输入、电压输出DAC
- 产品模型
- 9
概述
- 完全16位性能
- INL和DNL最大值均为1 LSB
- 输出电压范围最高可达±14 V
- 片内基准电压缓冲,无需负基准电压
- 温度范围:−40°C 至 +85°C(A/B级),−40°C 至 +125°C(W/Y级)
- 上电期间输出受控
- 0.003%建立时间:10 µs
- 清零至0 V功能
- 输出异步更新 (LDAC 引脚)
- 上电复位
- 串行数据输出用于菊花链配置
- 数据回读设置
AD5570是一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差均精确到1 LSB。上电期间,当电源电压变化时,VOUT通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5570 DAC内置一组配套基准电压缓冲,因而可以使用单一正基准电压。REFIN上的电压经过增益放大和内部反相,为DAC内核提供正、负基准电压。将基准电压缓冲置于芯片上,则无需使用变换器、精密放大器和电阻等外部元件,从而缩减总体尺寸与成本。
AD5570采用多功能三线式接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP®接口标准兼容。器件输入数据格式为16位串行字。可以通过SDO引脚获得串行数据,用于菊花链配置。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。
AD5570具有多种特性,其中 LDAC 可用来更新DAC的输出。该器件还具有省电引脚(PD ,可以将DAC置于低功耗状态, CLR 引脚则可以将输出清零至0 V。
AD5570采用16引脚SSOP封装。
产品聚焦
1. INL和DNL最大值均为1 LSB。
2. 缓冲电压输出最高可达±14 V。
3. 上电期间输出受控。
4. 片内基准电压缓冲。
5. 宽工作温度范围:−40°C至+125°C。
应用
- 工业自动化
- 自动测试设备
- 过程控制
- 数据采集系统
- 通用仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5570ARSZ | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570ARSZ-REEL | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570ARSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570BRSZ | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570BRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570WRSZ | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570WRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570YRSZ | 16-Lead SSOP | ||
| AD5570YRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5570ARSZ | 量产 | |
| AD5570ARSZ-REEL | 量产 | |
| AD5570ARSZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5570BRSZ | 量产 | |
| AD5570BRSZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5570WRSZ | 量产 | |
| AD5570WRSZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5570YRSZ | 量产 | |
| AD5570YRSZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5570ARSZ | 量产 | |
| AD5570ARSZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5570BRSZ | 量产 | |
| AD5570WRSZ | 量产 | |
| AD5570YRSZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具