添加到信号链设计器

AD5512A:  AD5512A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5512A/AD5542A单通道、12/16位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C (AD5542A)或−40°C至+125°C (AD5512A)。

AD5512A/AD5542A提供无缓冲输出,建立时间为1 μs,失调误差小,非常适合高速开环控制应用。

AD5512A/AD5542A采用双极性工作模式,可产生±VREF输出摆幅。二者还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感度。

AD5512A/AD5542A提供16引脚LFCSP封装,AD5542A还提供10引脚LFCSP和16引脚TSSOP两种封装。AD5512A/AD5542A采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

应用

  • 自动测试设备
  • 精密源测量仪器
  • 数据采集系统
  • 医疗与航空航天仪器
  • 通信设备

产品聚焦

  1. 16位性能,无需调整
  2. 2.7 V至5.5 V单电源供电。
  3. 低噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz。
  4. 低温度漂移:0.05 ppm/°C。
  5. 3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。

特点和优势

  • 12/16位分辨率
  • 1 LSB INL
  • 噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
  • 建立时间:1 μs
  • 毛刺能量:1.1 nV-s
  • 温度漂移:0.05 ppm/°C
  • 5 kV HBM ESD额定值
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5512A 功能框图

类似产品

  • AD5541A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • AD5552 5 V、串行输入、电压输出14位DAC,拥有双极性输出能力
  • AD5626 5 V、12位nanoDAC™、串行接口,提供MSOP和LFCSP封装

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5512A/AD5542A:2.7 V ~ 5.5 V串行输入、电压输出12/16位DAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 628 kB) 产品数据手册 PDF
AD5512A/AD5542A: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 423 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期  (pdf, 2912 kB) 解决方案通报 PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品

推荐AD5512A使用的输出缓冲放大器

  • 针对精密、单极性操作,推荐使用OP196

  • 针对精密、双极性操作,推荐使用AD820OP1177

推荐AD5512A使用的2.5V外部基准电压源

  • 针对精密、超低噪声设计,推荐使用ADR421

  • 针对精密、超低噪声和高输出电流设计,推荐使用ADR431

推荐AD5512A使用的外部基准电压缓冲器

  • 针对低噪声、超低失调和宽带宽设计,推荐使用AD8675

  • 针对超低失调、漂移和偏置电流设计,推荐使用AD8628ADA4528-1

推荐AD5512A使用的数字隔离器

  • 针对2.5kV以上的电压隔离,推荐使用ADuM1400,(4通道隔离接口)。

推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5512A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5512AACPZ-500RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 500 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD5512AACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.7mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.12 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片