添加到信号链设计器

AD5362:  8通道、16位、串行输入、电压输出DAC

产品详情

AD5362/AD5363在单个56引脚LFCSP或52引脚LQFP封装中集成了8个16/14位DAC。它提供的缓冲电压输出范围为基准电压的四倍。各DAC的增益和失调可以独立进行调整,以消除误差。该器件分成两组,每组4个DAC,具有更高的灵活性,且每组的输出范围可单独通过一个偏移DAC调节。

AD5362/AD5363可在VVSS从-4.5 V 到-16.5 V以及VDD从+8 V 到+16.5 V的宽电源范围内保证工作。负载电流为1 mA时,输出放大器的裕量要求为1.4 V。

AD5362/AD5363具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速度。通过将LDAC输入拉低,所有输出可以同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。

各DAC输出均根据外部SIGGND输入进行片内放大和缓冲。也可以通过CLR引脚切换至SIGGND。

应用

  • 仪器仪表
  • 工业控制系统
  • 自动测试设备(ATE)的电平设置
  • 可变光学衰减器(VOA)
  • 光学线卡

数据手册,Rev. A,3/08

特点和优势

  • 8通道DAC,采用52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装
  • 保证16/14位单调性
  • 额定输出电压范围:-10 V至+10 V
  • 可提供多种输出范围
  • 温度监控功能
  • 通道监控多路复用器
  • 清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5362功能框图

类似产品

  • AD5308: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出8位DAC、采用16引脚TSSOP封装
  • AD5318: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出10位DAC、采用16引脚TSSOP封装
  • AD5328: 2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出12位DAC、采用16引脚TSSOP封装

More

提示:

欲全面了解AD536x和AD537x系列产品,请查看 AD536x、AD537x系列选型表

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5362/AD5363: 8-Channel, 16/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 03/2008) (pdf, 652 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) 应用笔记 PDF
AN-0986: 调整AD5362的输出范围和跨度  (pdf, 765 kB) 应用笔记 PDF
AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362  (pdf, 79 kB) 应用笔记 PDF
AD536x, AD537x Family Product Selection Guide 产品选型指南 HTML
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5362 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5362BCPZ 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 28.46 $ 24.19 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5362BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Reel, 750 $ 28.46 $ 24.19 Y  材料信息 通知我 订购
AD5362BSTZ 产品状态: 量产 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工业 Tray, 160 $ 28.46 $ 24.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5362BSTZ-REEL 产品状态: 量产 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工业 Reel, 1500 - $ 24.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5362 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5362EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭